Publicar produtos
88 Series 2 Commercial Gas Oil Boiler

88 Series 2 Commercial Gas Oil Boiler

Traduzido por Google,

A caldeira comercial Weil-McLain Série 88 2 foi projetada para aquecimento a vapor confiável em escolas, hospitais e edifícios industriais. Com eficiência térmica de até 85,6%, ela suporta múltiplos modos de combustão e tipos de combustível, e sua estrutura robusta em ferro fundido garante desempenho duradouro e fácil manutenção.

Principais características

  • Alta eficiência: Eficiência térmica de até 85,6% .
  • Disparo flexível: Suporta os modos Ligado/Desligado, Baixo/Alto/Desligado, Baixo/Alto/Baixo ou Modulação Total.
  • Flexibilidade de combustível: Compatível com gasolina, óleo ou combinações de gasolina/óleo.
  • Instalação em pacote ou desmontável: Oferece flexibilidade de instalação para diferentes condições do local do projeto.
  • Projeto de caldeira a vapor: Construída especificamente para atender sistemas de vapor com vazões que variam de aproximadamente 1.010 a 5.845 MBH.
  • Em conformidade com o LEED: Atende aos padrões para sistemas de construção sustentáveis ​​e com eficiência energética.

Aplicações típicas
Ideal para edifícios comerciais que necessitam de aquecimento a vapor, como grandes campi universitários, instalações de saúde, conjuntos habitacionais ou instalações industriais onde a confiabilidade e a eficiência do sistema são importantes.

Por que se destaca
A Série 88 2 combina a resistência e a durabilidade da construção em ferro fundido com a flexibilidade e a eficiência de última geração. Para projetos que exigem geração de vapor de alta eficiência, versatilidade de combustível e instalação simplificada, esta caldeira é a solução ideal.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única88-Series-2-Commercial-Gas-Oil-Boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosCommercial boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-02-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniclassCommercial Boilers