Publicar produtos
Ultra® Gas Boiler Series 4

Ultra® Gas Boiler Series 4

Traduzido por Google,

A Série Ultra® 4 apresenta um trocador de calor de última geração com revestimento nanotecnológico que funciona como uma "Ultra Blindagem", reduzindo o acúmulo de resíduos no trocador de calor e mantendo alta eficiência.

CARACTERÍSTICAS:

  • Design durável: Trocador de calor revestido em alumínio fundido e queimador em aço inoxidável de alta qualidade para operação silenciosa e confiável.
  • Alta eficiência: Eficiência AFUE de até 94% segundo o Departamento de Energia dos EUA.
  • Garantia estendida: garantia estendida de 5 anos para peças de reposição mediante registro da caldeira (dentro de 90 dias da instalação, somente para uso residencial).
  • Sensoriamento do sistema: Monitora as temperaturas da caldeira, do sistema e do ambiente externo.
  • Controle de múltiplas caldeiras: Permite controlar caldeiras ou aparelhos de aquecimento adicionais.
  • Controle de temperatura: Suporta de 1 a 3 pontos de ajuste para gerenciamento de zona única ou múltipla.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweil-mclain-003
  • Familia de productoResidential Boilers
  • Grupo de produtosGas Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-02-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers