Publicar produtos
WGO Series 4 - Oil Water Boiler

WGO Series 4 - Oil Water Boiler

Traduzido por Google,
Conforto sem esforço, máxima eficiência.

SISTEMA OTIMIZADO

  • Caldeira a óleo dedicada exclusivamente à água, com seções em ferro fundido – sem aquecedor instantâneo ou placa de cobertura.

ACESSO FÁCIL

  • A abertura rápida da parte superior e a porta do queimador articulada, com acesso total à câmara, aumentam a visibilidade para inspeção e manutenção.

OPÇÕES DE VENTILAÇÃO

  • Duas saídas de chaminé – traseira e superior – para total flexibilidade de ventilação.

DESIGN BEM PENSADO

  • O design embutido na parede protege a unidade contra escovas de chaminé.

CONFIABILIDADE

  • Inclui circulador com fiação de fábrica (quando especificado), interruptor de serviço e vedações de elastômero exclusivas da Weil-McLain para maior confiabilidade.

INSTALAÇÃO FLEXÍVEL

  • Disponível montado ou desmontado para áreas de instalação com espaço limitado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawgo-oil-water-boiler-series-4
  • Familia de productoResidential Boilers
  • Grupo de produtosOil Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States