A caldeira SVF™ simplifica a configuração e a instalação, economizando tempo, mão de obra e dinheiro. Protegendo contra o desgaste graças aos seus materiais resistentes à corrosão e duráveis, a nova caldeira vertical de tubos de fogo em aço inoxidável da Weil-McLain oferece eficiência energética e confiabilidade. Uma adição de ponta ao nosso portfólio de caldeiras comerciais, ela atende a todas as especificações padrão para novas construções.
Características:
- Alta eficiência: Eficiência térmica líder do setor, chegando a 96,8%.
- Trocador de calor durável: Trocador de calor vertical em aço inoxidável.
- Tamanhos flexíveis: Disponível em 4 tamanhos: 1500, 2000, 2500 e 3000 MBH.
- Opções de combustível: Aquecedor de água a gás natural ou propano.
- Alta pressão: pressão de trabalho de 160 psi.
- Ampla modulação: relação de redução de até 10:1.
- Manutenção fácil: Bandeja de condensado substituível em aço inoxidável com fácil acesso.
- Fácil de instalar: Rodízios integrados e pés niveladores para facilitar a instalação pelo profissional.
- Design compacto: Configuração padrão para encaixe na porta.
- Espaço livre zero: permite instalação lado a lado.
- Acesso rápido: A tampa articulada permite acesso rápido ao queimador e aos tubos de combustão para manutenção.
- Controles inteligentes: Sistema de controle avançado Unity™ com assistente de configuração integrado (compatível com 70–3000 MBH).
- Confiabilidade comprovada: Construção robusta e duradoura da Weil-McLain para desempenho a longo prazo.