Publicar produtos
LGB Commercial Gas Boiler Series 2

LGB Commercial Gas Boiler Series 2

Traduzido por Google,

A caldeira a gás comercial Weil-McLain LGB Série 2 reúne confiabilidade de nível comercial, alta eficiência e instalação simplificada em uma potente caldeira a gás de ferro fundido. Projetada para desempenho superior e facilidade de uso, é ideal para aplicações de grande escala onde durabilidade e facilidade operacional são essenciais.

CARACTERÍSTICAS:

  • Montagem rápida: Hastes de tração curtas permitem uma montagem mais rápida e fácil das seções da caldeira.
  • Instalação rápida: Inclui base e queimadores pré-montados de fábrica, além de tubulação simplificada para uma instalação rápida e fácil.
  • Economia de espaço: O design compacto permite maior espaço livre para tubulações e ventilação.
  • Máxima eficiência: O design compacto permite maior espaço livre para tubulações e ventilação.
  • Gestão do ar: A caldeira a gás atmosférica de ferro fundido comercial com a maior eficiência disponível, da Weil-McLain.
  • Gerenciamento de ar: O separador de ar integrado direciona o ar para o tanque de expansão.
  • Caldeira a gás: Caldeira a gás de tiragem natural para água e vapor com seções de ferro fundido.

Aplicações típicas
Ideal para edifícios comerciais e institucionais — como escolas, hospitais, conjuntos habitacionais e outras grandes instalações onde o aquecimento confiável e a operação eficiente são essenciais.

Por que se destaca
Esta caldeira combina a reconhecida confiabilidade do ferro fundido da Weil-McLain com recursos modernos que simplificam a instalação e a operação. Com seu formato compacto, montagem rápida e alta eficiência, ela oferece valor tanto na instalação quanto ao longo de sua vida útil.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalgb-commercial-gas-boiler-series-2
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosCommercial boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-02-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniclassCommercial Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States