Publicar produtos
LGB Commercial Gas Boiler Series 3

LGB Commercial Gas Boiler Series 3

Traduzido por Google,

Visão geral do produto
A caldeira a gás comercial Weil-McLain Série LGB 3 é uma solução durável e de alto desempenho para necessidades de aquecimento em estabelecimentos comerciais de pequeno porte e instituições. Oferecendo 14 modelos com eficiência térmica de até 84%, apresenta um design robusto em ferro fundido, opções de fácil instalação e controles intuitivos. Ideal para escolas, prédios municipais e residências de grande porte, a Série LGB 3 proporciona aquecimento confiável e eficiente.

Principais características

  • Trocador de calor robusto com seção em ferro fundido, design horizontal consagrado e amplas passagens de água para suportar condições adversas do sistema. Weil-McLain+1
  • Projetado para facilitar a instalação e a manutenção: disponível desmontado, em bloco montado ou totalmente embalado; inclui controles aprimorados e indutor de tiragem de conexão rápida. Weil-McLain+1
  • Alta eficiência certificada: oferece aproximadamente 84% de eficiência térmica (modo água) para os modelos listados. Weil-McLain+1
  • As aplicações incluem grandes empreendimentos residenciais, multifamiliares, educacionais, institucionais, municipais e muito mais. Weil-McLain+1
  • Design durável: a construção robusta oferece maior vida útil e a confiabilidade de uma marca líder. Weil-McLain+1

Aplicações típicas
Ideal para grandes edifícios residenciais, conjuntos habitacionais, escolas, hospitais, instalações municipais — qualquer ambiente onde o aquecimento confiável e a operação eficiente sejam importantes.

Por que se destaca
Esta caldeira combina a reconhecida confiabilidade do ferro fundido da Weil-McLain com recursos modernos que simplificam a instalação e a operação. Com seu formato compacto, fácil acesso para manutenção e alta eficiência, ela oferece valor tanto na instalação quanto ao longo de sua vida útil.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalgb-commercial-gas-boiler-series-3
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosCommercial boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniclassCommercial Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States