Publicar produtos
SVF Stainless Vertical Firetube (1000 MBH)
SVF Stainless Vertical Firetube (1000 MBH)
SVF Stainless Vertical Firetube (1000 MBH)
SVF Stainless Vertical Firetube (1000 MBH)

    SVF Stainless Vertical Firetube (1000 MBH)

    Traduzido por Google,

    A caldeira SVF simplifica a configuração e a instalação, economizando tempo, mão de obra e dinheiro. Protegendo contra o desgaste graças aos seus materiais resistentes à corrosão e duráveis, a nova caldeira vertical de tubos de fogo em aço inoxidável da Weil-McLain oferece eficiência energética e confiabilidade. Uma adição de ponta ao nosso portfólio de caldeiras comerciais, ela atende a todas as especificações padrão para novas construções.

    Características:

    • Soluções que fazem a diferença™: Caldeiras flamotubulares de aço inoxidável de 500 e 600 MBH, projetadas para aplicações de aquecimento comerciais leves e de grande porte.
    • Mais fácil: Design pensado para o instalador, com rodízios integrados, rampa de transporte e adaptadores de ventilação 3 em 1 para uma instalação rápida.
    • Melhor: Eficiência líder de mercado e amplas faixas de regulagem para menor consumo de energia e custos operacionais.
    • Mais inteligente: Controles Nuro com tela sensível ao toque colorida Unity™ 2.0 para diagnósticos e solução de problemas aprimorados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasvf-stainless-vertical-firetube-100-mbh
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosCommercial boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniclassCommercial Boilers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States