Publicar produtos
Aqua Plus Series 2 - Indirect Fired Water Heater
Aqua Plus Series 2 - Indirect Fired Water Heater

    Aqua Plus Series 2 - Indirect Fired Water Heater

    Traduzido por Google,

    O Aqua Plus da Weil-McLain é um aquecedor de água durável, de aquecimento indireto, com tanque e serpentina em aço inoxidável para maior resistência à corrosão. Possui rápida recuperação de calor, baixa perda de calor em modo de espera e fácil instalação com conexões laterais e controle digital. Disponível em cinco tamanhos, conta com garantia residencial vitalícia limitada.

    Características:

    • Construção em aço inoxidável: tanque e resistência em aço inoxidável 316L para maior durabilidade.
    • Alto rendimento: Trocador de calor eficiente e de alto desempenho.
    • Controle digital: Equipado com controles digitais avançados para operação precisa.
    • Proteção soldada: Totalmente passivada e soldada — não requer haste de ânodo.
    • Retenção de calor: Isolamento de espuma de 2 polegadas (5 cm) de espessura, livre de CFC, mantém a temperatura.
    • Tampas duráveis: Tampas superior e inferior em resina de poliéster para maior resistência.
    • Válvula de alívio: Inclui válvula de alívio de pressão e temperatura de 150 PSI.
    • Pronto para uso com dreno: Vem com conexão e válvula de drenagem para facilitar a manutenção.
    • Montagem estável: Os pés niveladores ajustáveis ​​garantem uma instalação firme.
    • Garantia vitalícia limitada: Coberta por uma garantia residencial vitalícia limitada (a partir do CP#7917218).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaqua-plus-series-2-indirect-fired-water-heater
    • Familia de productoIndirect Fired Water Heaters
    • Grupo de produtosAqua Plus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 13
    • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States