Publicar produtos
Evergreen® Pro Gas Boiler
Evergreen® Pro Gas Boiler

    Evergreen® Pro Gas Boiler

    Traduzido por Google,

    A caldeira Evergreen® Pro proporciona conforto em todas as áreas da sua propriedade a longo prazo. A Evergreen® Pro é perfeita para aplicações residenciais ou comerciais de pequeno porte, bem como para instalações com uma ou várias unidades, com ZoneStacking para até 24 zonas programáveis. Ela oferece tudo o que você deseja em aquecimento: operação silenciosa, design elegante, opções de instalação no piso ou na parede, sustentabilidade ambiental, conforto térmico e otimização da economia de energia.

    Características:

    • Tamanhos flexíveis: Disponível em 5 tamanhos (110, 155, 220, 299, 399 MBH); o design compacto permite a instalação no chão ou, opcionalmente, na parede para os modelos de 220 a 399 MBH.
    • Design durável: Trocador de calor de tubo de fogo em aço inoxidável com base não metálica; o design moderno e elegante agrega valor estético.
    • Controle intuitivo: Configuração rápida com 10 predefinições de sistema de aquecimento e assistente de configuração para instalações com uma ou várias caldeiras; conectividade Modbus® com BMS.
    • Alta eficiência: 95% AFUE (110–299 MBH); 96,5% de eficiência de combustão (399 MBH); o SmartSequencing maximiza a energia em várias caldeiras.
    • Aquecimento versátil: proporciona conforto constante em toda a casa; o ZoneStacking suporta até 24 zonas programáveis ​​em sistemas com múltiplas caldeiras.
    • Garantia estendida: garantia estendida de 5 anos para peças de reposição, mediante registro em até 90 dias após a instalação (somente para uso residencial).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaevergreen-pro-gas-boiler
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosCommercial boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniclassCommercial Boilers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States