Publicar produtos
SVF Stainless Vertical Firetube (725–850 MBH)
SVF Stainless Vertical Firetube (725–850 MBH)

    SVF Stainless Vertical Firetube (725–850 MBH)

    Traduzido por Google,

    A caldeira SVF simplifica a configuração e a instalação, economizando tempo, mão de obra e dinheiro. Protegendo contra o desgaste graças aos seus materiais resistentes à corrosão e duráveis, a nova caldeira vertical de tubos de fogo em aço inoxidável da Weil-McLain oferece eficiência energética e confiabilidade. Uma adição de ponta ao nosso portfólio de caldeiras comerciais, ela atende a todas as especificações padrão para novas construções.

    Características:

    • Soluções que fazem a diferença™: Caldeiras flamotubulares de aço inoxidável de 500 e 600 MBH, projetadas para aplicações de aquecimento comerciais leves e de grande porte.
    • Mais fácil: Design pensado para o instalador, com rodízios integrados, rampa de transporte e adaptadores de ventilação 3 em 1 para uma instalação rápida.
    • Melhor: Eficiência líder de mercado e amplas faixas de regulagem para menor consumo de energia e custos operacionais.
    • Mais inteligente: Controles Nuro com tela sensível ao toque colorida Unity™ 2.0 para diagnósticos e solução de problemas aprimorados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasvf-stainless-vertical-firetube-725-850-mbh
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosCommercial boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniclassCommercial Boilers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States