Publicar produtos
Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock
Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock
Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock
Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock
    Weiser

    Weiser 9GED14600 SmartCode 5 Electronic Lock

    Traduzido por Google,

    Com Weiser você pode misturar simplicidade com elegância. Quer procure um estilo tradicional, transitório ou contemporâneo, a nossa seleção e acabamentos tornarão mais fácil encontrar o sotaque certo para a sua casa. Esta trava de cilindro único pode ser travada ou destravada usando o teclado ou a chave do lado de fora, bem como o botão de girar do lado de dentro. A aparência nítida e limpa do acabamento Satin Nickel aumenta a aparência geral do produto e traz uma sensação moderna.

    • Apresentando a tecnologia de rechaveamento SmartKey ® ; redigite a fechadura você mesmo em segundos em 3 etapas fáceis.
    • Fecho acionado por teclado eletrônico ou chave; retroiluminado para maior visibilidade à noite.
    • O teclado permanece aceso por 30 segundos após inatividade.
    • Travamento automático personalizado das portas após 30 segundos para sua tranquilidade.
    • Bloqueio motorizado de um toque. Tranque sua porta com um único toque. Sem necessidade de giro/torção adicional.
    • Possui 8 códigos de acesso de usuário e 1 opção de código mestre.
    • Certificado ANSI/BHMA grau 2.
    • Adapta-se à maioria das preparações de portas residenciais padrão - instala em minutos com apenas uma chave de fenda.
    • Acompanha 2 chaves.
    • Garantia mecânica e de acabamento vitalícia, garantia eletrônica de um ano.
    • 4 AA, adquiridos separadamente.

    Como destaque na Amazon.com

    #Weiser #SmartCodeElectronicDeadbolt #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    Especificação
    • Product Family: SmartCode
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 7.25
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWeiser-9GED14600-SmartCode-5-Electronic-Lock
    • Familia de productoSmartCode
    • Grupo de produtosElectronic Lock
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Nome UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniclassHardware for Doors