Publicar produtos
Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock
Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock
Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock
Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock
    Weiser

    Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock

    Traduzido por Google,

    O Premis é um bloqueio inteligente com tela sensível ao toque que se integra perfeitamente ao Apple HomeKit e possui controle de voz Siri com seu iPhone ou HomePod, acesso remoto através da Apple TV e criptografia de ponta a ponta, oferecendo recursos de segurança confiáveis da Weiser. Esta trava de cilindro único pode ser travada ou destravada usando o teclado ou a chave do lado de fora, bem como o botão de girar do lado de dentro. Os ricos tons de Iron Black dão o toque final a este produto. O acabamento Iron Black fornece um complemento rico e quente ao estilo dos produtos.

    • Apresentando a tecnologia de rechaveamento SmartKey ® ; redigite a fechadura você mesmo em segundos em 3 etapas fáceis.
    • Deadbolt operado por teclado ou chave eletrônica touchscreen; retroiluminado para maior visibilidade à noite.
    • Tela sensível ao toque capacitiva com tecnologia SecureScreen TM . Os códigos não podem ser identificados examinando a tela sensível ao toque em busca de impressões digitais.
    • Premis é um bloqueio inteligente de tela sensível ao toque habilitado para Apple HomeKit (somente).
    • Use o controle de voz Siri para verificar o histórico de bloqueios; acesso remoto para monitorar, bloquear e desbloquear disponível através da Apple TV (4ª geração ou posterior).
    • Controle e monitore o status de bloqueio de qualquer lugar usando o aplicativo Kwikset Premis para iOS e a Apple TV (vendida separadamente).
    • Veja a atividade de bloqueio, histórico e notificações de status quando o bloqueio é usado.
    • Envie, adicione, exclua ou desative códigos de usuário com facilidade, agende o acesso para determinados horários/dias. 30 Capacidade de código.
    • Premis NÃO é compatível com dispositivos Android. Consulte a lista de dispositivos compatíveis específicos da Apple na Descrição do produto (abaixo).
    • Recursos de segurança: Certificado ANSI/BHMA Grau 2, SecureScreen, trava automática opcional, alarme opcional para códigos incorretos e muito mais.
    • Adapta-se à maioria das preparações de portas residenciais padrão - instala em minutos com apenas uma chave de fenda.
    • Garantia mecânica e de acabamento vitalícia, garantia eletrônica de um ano.
    • 4 AA, incluídos.

    Como destaque na Amazon.com

    #Weiser #ElectronicLock #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt #AppleHomeKit #Touchscreen

    Especificação
    • Product Family: Premis
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Contemporary
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 2"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 5-3/4
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWeiser-9GED22000-Premis-Touchscreen-Smart-Lock
    • Familia de productoPremis
    • Grupo de produtosElectronic Lock
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Nome UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniclassHardware for Doors