Publicar produtos
Weiser WEB3 Augusta Handleset
Weiser WEB3 Augusta Handleset
    Weiser

    Weiser WEB3 Augusta Handleset

    Traduzido por Google,

    Com Weiser você pode misturar simplicidade com elegância. Quer procure um estilo tradicional, transitório ou contemporâneo, a nossa seleção e acabamentos tornarão mais fácil encontrar o sotaque certo para a sua casa. O manípulo pode ser bloqueado ou desbloqueado por uma chave do lado de fora ou com uma chave/torneira do lado de dentro. O acabamento em Latão Polido aumenta a aparência tradicional do produto e faz uma declaração clássica.

    • Para uso em portas externas onde é necessária entrada com chave e segurança.
    • Apresentando a tecnologia de rechaveamento SmartKey ® ; redigite a fechadura você mesmo em segundos em 3 etapas fáceis.
    • Apresenta uma trava ajustável para caber todas as preparações de porta padrão.
    • O mecanismo de bloqueio funciona com peça giratória no interior da fechadura.
    • Lança de trava de 1 pol.
    • Acompanha 2 chaves.
    • Instala facilmente em minutos com apenas uma chave de fenda.
    • Garantia vitalícia mecânica e de acabamento.

    Como destaque na Amazon.com

    #Weiser #Handleset #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    Especificação
    • Product Family: Augusta
      Product Type: Handlesets
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 17-45/64
      Cross Bore: 2-1/8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWeiser-WEB3-Augusta-Handleset
    • Familia de productoDoor Locks
    • Grupo de produtosHandleset
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Nome UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniclassHardware for Doors