Publicar produtos
Steel walkway Flex, Railing Intermediate Rail
Steel walkway Flex, Railing Intermediate Rail
    Weland AB

    Steel walkway Flex, Railing Intermediate Rail

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A passarela de aço Flex é construída inteiramente a partir de componentes padrão e pode ser instalada de forma rápida e fácil sem a necessidade de soldagem. A passarela é ajustável em largura e está disponível em três comprimentos diferentes. A superfície da passarela é feita de grade. O guarda-corpo seccional também está disponível em várias versões diferentes. Uma faixa de chute pode ser instalada para evitar que objetos caiam da passarela. Passarela de aço Flex com pernas de apoio pode ser instalada diretamente na subestrutura.

    Especificação
    • Width: 600 to 1300, in intervals of 50 mm
      Length: 2000, 3000, and 4000 mm
      Grating as landings
      Railing height: 1100 mm
      Handrail and follower: Steel tube Ø 42 mm
      Baluster: Square steel tube 40x40x3 mm
      Installation: Support legs against existing base
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagangway_flex_legs_intermediate
    • Familia de productoRamp
    • Grupo de produtosGangway
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Rampas e Corrimãos
    • Classificação IFCRampa
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Walkways
    • Número OmniClass23-17 23 13
    • Título OmniclassWalkways

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Iceland
    Norway
    Sweden