Publicar produtos
Sectional Railing with kick strip Side mounted
Sectional Railing with kick strip Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing with kick strip Side mounted

    Traduzido por Google,

    Guarda-corpo seccional de montagem lateral com rodapé para ambientes industriais. Fabricado em aço galvanizado a quente com corrimão e pés em aço. O guarda-corpo é fornecido em módulos de acordo com o comprimento necessário. Inclui juntas de canto para corrimãos e travessas intermediárias. O guarda-corpo pode ser facilmente instalado sem necessidade de soldagem. Recomenda-se o uso de rodapés caso haja circulação de pessoas sob o patamar ou borda do arco. Disponível em comprimentos de 3 metros e cantos para guarda-corpo. O rodapé é opcional para este produto, ou seja, você pode encomendar o guarda-corpo com ou sem rodapé.

    Especificação
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm 
      Intermediate rail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Kick strip: 130 mm high x 3000 mm long
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasectional_railing_with_kick_strip_side_mounted
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosSectional Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Iceland
    Norway
    Sweden