Publicar produtos
Balcony Railing Picket Top Mounted
Balcony Railing Picket Top Mounted

    Balcony Railing Picket Top Mounted

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Esta é uma grade de varanda acessível que proporciona um interior arejado. Com seu peso leve e construção simples, a instalação ocorre sem problemas.

    Temos vários perfis de trilho superior à sua escolha e a superfície de todas as peças pode ser anodizada ou pintada na cor que desejar.

    As estacas têm 20x20 mm e são colocadas com uma distância ctc máxima de 120 mm.

    Os cantos podem ser cortados retos ou em esquadria em qualquer ângulo.

    Weland Aluminium AB é aprovada ou atende aos requisitos de Sunda Hus, BVB e Svanens byggproduktportal.

    Para mais informações entre em contato com um de nossos representantes de vendas Niclas ou Stefan!

    Especificação
    • Image 1: Low panel

      Image 2: High panel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_balcony_railing_bars_top
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosBalcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing