Publicar produtos
Balcony Railing Expanded Metal Top Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Top Mounted

    Balcony Railing Expanded Metal Top Mounted

    Traduzido por Google,

    Nossas grades muito populares com metal expandido estão disponíveis em qualquer cor de sua escolha.

    Temos vários perfis de trilhos superiores para você escolher.

    Os cantos podem ser cortados retos ou em esquadria em qualquer ângulo.

    Weland Aluminium AB é aprovada ou atende aos requisitos de Sunda Hus, BVB e Svanens byggproduktportal.

    Para mais informações entre em contato com um de nossos representantes de vendas Niclas ou Stefan!

    Especificação
    • Image 1: Low panel

      Image 2: High panel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_balcony_railing_expanded_metal_top
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosBalcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing