Publicar produtos
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets

    4.6 de 5 estrelas4.6(22 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nossas grades muito populares com chapas de alumínio perfuradas estão disponíveis em todos os padrões mais comuns.

    O desenho pode ser variado com borda visível ou coberta e pode ser feito nos comprimentos desejados. Temos vários perfis de trilhos superiores para escolher e a superfície de todas as peças pode ser anodizada ou pintada em qualquer cor de sua escolha.

    Os cantos podem ser cortados retos ou mitrados em qualquer ângulo.

    Weland Aluminium AB é aprovado ou atende aos requisitos em Sunda Hus, BVB e Svanens byggproduktportal.

    Para mais informações, entre em contato com um de nossos representantes de vendas Niclas ou Stefan!

    Especificação
    • Image 1: Low panel, covered non perforated edge

      Image 2: High panel, covered non perforated edge

      Image 3: Low panel, covered perforated edge

      Image 4: High panel, covered perforated edge

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosBalcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Europa