Publicar produtos
Chesapeake Series Railing
Chesapeake Series Railing
Chesapeake Series Railing
Chesapeake Series Railing
Chesapeake Series Railing
    KEYLINK

    Chesapeake Series Railing

    Traduzido por Google,

    ELEGÂNCIA DIVERTIDA

    A grade Chesapeake Series é a escolha perfeita para quem gosta de passar o tempo no deck com amigos e familiares. A grade superior do deck oferece aos hóspedes um local conveniente para colocar pratos de comida ou bebidas, facilitando a realização de eventos ao ar livre. Chesapeake também oferece opções de personalização: adicione um trilho superior coordenado para combinar com o deck ou faça sua própria declaração de design.

    Agora disponível: Iluminação Underrail da Placid Point Lighting!

    A série Chesapeake é aprovada por código para máxima segurança e lindamente projetada e projetada nos EUA.

    Especificação
    • Key-Link manufactures top-tier aluminum railing systems that enhance outdoor living with safety and style. Their cable railing kits, including vertical cable rail and horizontal cable rail options, provide unobstructed view railing ideal for decks and balconies. Coated with durable AAMA 2604 powder coating, these USA fabricated rail products resist fading, scratching, and harsh weather. Available in styles like the Arabian Series, American Series, Lancaster Series, and budget-friendly Outlook aluminum rail, Key-Link offers standard length rail kits and easy-install railing kits perfect for both homeowners and professionals. Adjustable features like pre-drilled posts, self-centering brackets, and vinyl-lined rails streamline the installation process. They even offer extras like third rail kits, stainless steel cable infill, porch posts and wraps, and LED outdoor lighting, all backed by a limited lifetime warranty railing. Proudly American-made, Key‑Link also supports gate operator systems for secure entries, delivering a full range of quality outdoor railing solutions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachesapeake-series-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosAluminum Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing