Publicar produtos
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets Top Mounted

    Traduzido por Google,

    Nossas grades muito populares com chapas de alumínio perfuradas estão disponíveis em todos os padrões mais comuns.

    Temos vários perfis de trilho superior à sua escolha e a superfície de todas as peças pode ser anodizada ou pintada na cor que desejar.

    Os cantos podem ser cortados retos ou em esquadria em qualquer ângulo.

    Weland Aluminium AB é aprovada ou atende aos requisitos de Sunda Hus, BVB e Svanens byggproduktportal.

    Para mais informações entre em contato com um de nossos representantes de vendas Niclas ou Stefan!

    Especificação
    • Image 1: Low panel, perforated sheet metal

      Image 2: High panel, perforated sheet metal

      Image 3: Low panel, non perforated sheet metal

      Image 4: High panel, non perforated sheet metal


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets_Top
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosBalcony Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing