Publicar produtos
Cat ladder with bracket set 150 mm
Cat ladder with bracket set 150 mm
Cat ladder with bracket set 150 mm
Cat ladder with bracket set 150 mm
Cat ladder with bracket set 150 mm

    Cat ladder with bracket set 150 mm

    4.5 de 5 estrelas4.5(20 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As escadas para gatos Weland são escadas leves que oferecem boa estabilidade. Os degraus são perfilados para reduzir o risco de escorregamento e são estampados tanto no interior como no exterior para uma dupla segurança. O comprimento dos suportes é determinado pela distância entre a parede externa e a borda externa da calha.

    As escadas de gato Weland são usadas tanto na construção como na indústria, as escadas de gato instaladas permanentemente são usadas para fornecer acesso a telhados com até 8 m de diferença de níveis. Pode ser usado com elemento sanduíche, concreto de fachadas de madeira.

    As escadas podem ser equipadas com muitos acessórios, muitas vezes combinados com outros produtos de segurança para telhados Weland.
    Disponível com prevenção de acesso não autorizado através de uma escada solta e encaixe de suspensão.

    Nem todos os acessórios são adicionados ao modelo do Revit.

    Especificação
    • The ladder's stringers are in a roll-formed u-profile.
      Components made of galvanized steel.
      Width: 400 mm
      Max. distance between mounting points: 2500 mm
      Bracket length: 150 mm
      Approved in accordance with SS 831340 and SS-EN ISO 14122-4.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacat_ladder_150mm
    • Familia de productoRoof Safety
    • Grupo de produtosLadders
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-09-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioGalvanizado a Quente
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStair and ladder units
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniclassLadders

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden