Publicar produtos
Low tilt system for solar panel
Low tilt system for solar panel
Low tilt system for solar panel

    Low tilt system for solar panel

    4.6 de 5 estrelas4.6(27 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema de fixação de painéis solares da Weland Stål é personalizado para as nossas condições nórdicas e é calculado e testado para suportar condições de vento e neve difíceis. Os sistemas funcionam para todos os tipos de telhados e células solares, painéis solares e coletores solares.

    O sistema contém poucos componentes fáceis de usar, tornando sua montagem rápida e eficiente. Graças ao nosso estoque, entregamos os produtos em poucos dias diretamente no local de instalação.

    Os sistemas de fixação do painel solar estão disponíveis em diferentes ângulos até uma inclinação de 50 graus do telhado.

    Especificação
    • Components made of Magnelis, a C5M classified material.
      The panel is at a 15 degree incline to the roof.
      Interlinked system with fex fixing points.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolar_panel_low_tilt
    • Familia de productoRoof Accessories
    • Grupo de produtosSolar Panel System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioGalvanizado a Quente
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_03_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolar module roof anchors
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Número OmniClass23-13 41 00
    • Título OmniclassRoof Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden