Publicar produtos
Top Hung fully reversible window

Top Hung fully reversible window

Traduzido por Google,
Janela Top Hung totalmente reversível Um design exclusivo fabricado com perfis de alumínio e madeira laminada de alta densidade, crescimento lento e sem nós, proveniente de florestas sustentáveis. Com um design elegante e uma função moderna, é fácil perceber porque este é o nosso produto mais popular. A dobradiça reversível saliente oculta permite que a folha seja totalmente invertida com toda a ação externa para que a operação da folha nunca com cortinas, persianas ou acessórios externos. Janelas reversíveis de alumínio/madeira suspensas no topo Produtos de 3 vidros com espessura de vidro de 36 ou 48 mm. Valor U entre 1,0 a 1,4 Classificação corta-fogo EI45 Redução de ruído entre 32 dB e 48 dB Profundidade do quadro 100 mm ou 115 mm Peso do caixilho até 80 kg Janela totalmente reversível Top Hung Um design exclusivo fabricado com perfis de alumínio e alta densidade, madeira laminada de crescimento lento e sem nós, proveniente de florestas sustentáveis. Com um design elegante e uma função moderna, é fácil perceber porque este é o nosso produto mais popular. A dobradiça reversível saliente oculta permite que a folha seja totalmente invertida com toda a ação externa para que a operação da folha nunca com cortinas, persianas ou acessórios externos. Janelas reversíveis de alumínio/madeira suspensas no topo Produtos de 3 vidros com espessura de vidro de 36 ou 48 mm. Valor U entre 1,0 a 1,4 Classificação de incêndio EI45 Redução de som entre 32 dB e 48 dB Profundidade do quadro 100 mm ou 115 mm Peso do caixilho até 80 kg Seguro pelo design está disponível
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTSG_180
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosOutward Opening
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-05
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Ireland
Isle of Man
Norway
Sweden
United Kingdom
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit