Publicar produtos
Side swing projecting

Side swing projecting

Traduzido por Google,
Janela de projeção lateral Um design exclusivo fabricado com perfis de alumínio e madeira laminada de alta densidade, crescimento lento e sem nós, proveniente de florestas sustentáveis. A janela saliente de balanço lateral tem uma função elegante e mordern. A janela tem uma ação de abertura lateral pendurada, a faixa sendo pendurada em um par de dobradiças de fricção ocultas. Um ângulo de abertura de 90° pode ser alcançado para permitir que as superfícies externas sejam limpas a partir do interior do edifício Balança lateral Janelas salientes de alumínio/madeira Produtos de 3 vidros com espessura de vidro de 36 ou 48 mm. Valor U entre 1,0 a 1,4 Redução de som entre 32 dB e 48 dB Profundidade do quadro 100 mm ou 115 mm Peso da faixa até 50 kg Disponível seguro pelo design
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_90
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosOutward Opening
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-05
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows