Publicar produtos
WICSTYLE 65 evo - Door
WICSTYLE 65 evo - Door
    WICONA

    WICSTYLE 65 evo - Door

    Traduzido por Google,

    O WICSTYLE 65 evo com seu design de folha nivelada em profundidade de sistema de 65 mm e uma gama de aplicações abrangente é perfeitamente qualificado para as mais altas demandas em design, qualidade tecnológica e desempenho. Devido à sua relação preço/desempenho favorável, constitui uma solução econômica de porta de alumínio para quase qualquer exigência.

    Resultados de testes do sistema / aprovação do produto CE de acordo com DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

    Permeabilidade ao ar: Classe 4

    Estanqueidade: Até 7A

    Resistência à carga do vento: Classe C2

    Desempenho acústico: RW (C; Ctr ) até 43 (–2; –5) dB

    Forças operacionais: Classe 2

    Capacidade de carga dos dispositivos de segurança: Cumprida

    Resistência mecânica: Classe 3

    Abertura/fechamento repetido: Classe 7 (500.000 ciclos)

    Resistência ao impacto: Classe 1

    Comportamento entre climas diferentes: Até classe 2(e) 2(d)

    Resistência a roubo: RC1N, RC2N, RC2, RC3

    Resistência à bala: Até FB4

    Garantia de qualidade: Certificado de acordo com a norma ISO 9001:2008

    Gestão ambiental: Certificada conforme ISO 14001

    Especificação
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 3 mm to 50 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or openable in combination with WICLINE evo window series

      Thermal insulation:

      Uf values: from 1.8 to 2.1 W/(m²K)

      Ud values: until 1.3 W/(m²K)

      Fittings:

      Butt hinge

      Screwed hinge

      Leaf sizes (w x h): 1400 mm x 2520 mm

      Max. leaf weight: until 200 kg, for bullet resistance with additional hinges until 400 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick façades

      Burglar resistance in classes RC1 to RC3

      Bullet resistance in class FB4

      Leaf overlapping infill on one side or on both side

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWICSTYLE_65_EVO_D
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosDoors 65/75 evo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-23
    • Número de edição2
    • Altura (mm)2100
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716