Publicar produtos
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
    Wilkins

    625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length

    Traduzido por Google,

    A válvula redutora de pressão deverá ser certificada pela NSF/ANSI/CAN 61, consistir em um corpo de bronze com baixo teor de chumbo e uma carcaça de bronze, possuir tampas de acesso separadas para o êmbolo e o filtro e um parafuso para ajuste da pressão a jusante. A válvula redutora de pressão deverá reduzir a pressão tanto em condições de fluxo quanto em condições de ausência de fluxo. A carcaça de bronze e as tampas de acesso deverão ser rosqueadas ao corpo e não deverão exigir o uso de parafusos ferrosos. A válvula redutora de pressão deverá ser um modelo ZURN WILKINS 600XL ou 625XL.

    Conformidade

    • Listado pela ASSE® 1003
    • Listado pela IAPMO®
    • Certificado pela CSA®
    • Aprovado pela cidade de Los Angeles
    • Atende aos requisitos da NSF/ANSI/CAN 61* *(0,25% de teor médio ponderado de chumbo)

    Características:

    • Tamanhos 3/4", 1"
    • Pressão máxima de trabalho da água: 300 psi
    • Temperatura máxima da água de trabalho: 140°F (60°C)
    • Faixa de pressão reduzida: (padrão) 25 psi a 75 psi
    • Configuração de fábrica: 50 psi
    • Pressão do teste hidrostático: 300 psi

      Especificação
      • This valve directly replaces a single union competitor model 25AUB. Ideal for use where Lead-Free* valves are required. Designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The integral strainer makes this device most suitable for residential and commercial water systems requiring frequent cleaning because of sediment and debris. The direct acting integral by-pass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

        keywords: Wilkins 625XL, 625XL pressure reducing valve, pressure reducing valve with integral strainer, competitor replacement PRV, potable water pressure regulator, commercial water pressure reducing valve, residential pressure regulator, lead-free PRV, 625XL specification sheet

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única625XL
      • Familia de productoBuilding Drainage
      • Grupo de produtosWater Hammer Arrestors
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-08-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalBronze
      • Concebido emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas