Publicar produtos
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer

    Traduzido por Google,

    O dispositivo antirrefluxo de dupla retenção deve ser certificado conforme a norma NSF/ANSI/CAN 61, com capacidade para 180° e fornecido com válvulas borboleta aprovadas pela UL/FM e com interruptor de supervisão. O corpo principal e as tampas de acesso devem ser de bronze com baixo teor de chumbo (ASTMB 584), o anel da sede e todos os polímeros internos devem ser de Noryl™ e os elastômeros do disco da sede devem ser de silicone. A primeira e a segunda retenção devem estar localizadas em ângulo e acessíveis para manutenção pela parte superior do dispositivo, sem necessidade de removê-lo da linha. As retenções devem compartilhar uma única tampa de acesso e as torneiras de teste devem ser acessíveis pela parte superior do dispositivo. O dispositivo antirrefluxo de dupla retenção deve ser um modelo WILKINS 950XL3BFSS.

    Conformidade:

    • Padrão NSF61
    • Padrão NSF372
    • Padrões ASSE
    • UPC
    • UL
    • IPC
    • NPCC
    • USC confirmado

    Características:

    • Ideal para uso onde válvulas sem chumbo* são necessárias. Projetadas para instalação em tubulações de água potável para proteger contra refluxo e contrapressão de água poluída no abastecimento de água potável. A montagem deve fornecer proteção onde houver um risco potencial não prejudicial à saúde. Possui válvulas borboleta de fechamento lento, com assento resiliente e aprovadas pela UL/FM, com interruptor de supervisão. Para uso interno ou externo.
    • Tamanhos 1 1/4", 1 1/2", 2"
    • Pressão mínima de trabalho da água: 20 PSI
    • Pressão máxima de trabalho da água: 175 PSI
    • Temperatura mínima de trabalho da água: 33°F
    • Temperatura máxima de trabalho da água: 180°F
    • Pressão de teste hidrostático: 350 PSI
    • Conexões finais Rosqueadas: (FNPT) ANSI B1.20.1

    Palavras-chave: Válvula antirrefluxo de dupla verificação, Zurn 950XL3BFSS, válvula antirrefluxo de dupla verificação, válvula antirrefluxo de água potável, conjunto antirrefluxo de bronze Zurn, 112-950XL3BFSS, 114-950XL3BFSS, 2-950XL3BFSS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única950XL3BFSS
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosDouble Check Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.68
    • Largura (polegadas)6
    • Profundidade (polegadas)15.67
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas