Publicar produtos
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer

    Traduzido por Google,

    O Dispositivo de Retorno de Pressão Reduzida deve ser certificado conforme NSF/ANSI/CAN 61, listado como ASSE 1013, classificado para 180° e fornecido com válvulas borboleta aprovadas pela UL/FM com interruptor de supervisão. O corpo principal e as tampas de acesso devem ser de bronze com baixo teor de chumbo (ASTM B 584), o anel da sede e todos os polímeros internos devem ser de Noryl™ e os deselastômeros da sede devem ser de silicone. A primeira e a segunda válvulas de retenção devem estar em ângulo e acessíveis para manutenção pela parte superior do dispositivo, sem necessidade de removê-lo da linha. As válvulas de retenção devem compartilhar uma única tampa de acesso e as torneiras de teste devem ser acessíveis pela parte superior do dispositivo. Se instalado em ambientes internos, a instalação deve ser fornecida com um adaptador de entreferro. O Dispositivo de Retorno de Pressão Reduzida deve ser um modelo WILKINS 975XL3BFSS.

    Conformidade:

    • Listado ASSE® 1013
    • Listado cUPC®
    • Certificado CSA® B64.4
    • Classificado pela UL®
    • Classificado C-UL®
    • Aprovado pela Fundação para Controle de Conexão Cruzada e Pesquisa Hidráulica da Universidade do Sul da Califórnia (apenas 2"
    • Atende aos requisitos de NSF/ANSI/CAN 61 e 372*
    • *(Menos de 0,25% de conteúdo médio ponderado de leads)

    Características:

    • Inclui interruptores de desligamento borboleta e interruptores de supervisão aprovados pela UL/FM com assento resiliente e fechamento lento
    • Válvula antirrefluxo de bronze compacta e mais curta do mercado, permitindo versatilidade de instalação
    • O corpo todo em bronze garante durabilidade contra os elementos, com um corpo de retenção Noryl®* e fechos de aço inoxidável e alças de válvula de esfera para resistir à corrosão ao longo do tempo
    • A verificação modular EZSWAP® com acesso superior acelera reparos e substituições
    • As portas de teste localizadas na linha central da válvula facilitam a instalação e o teste
    • Os cheques têm uma conexão de trava giratória para fácil acesso e desmontagem
    • Kits de reparo de baixo custo prolongam a vida útil a um custo significativamente menor
    • Listado pela ASSE, listado pela UPC®, classificado pela UL, atende aos requisitos NSF/ANSI/CAN 61 e 372, aprovado pela Fundação para Controle de Conexões Cruzadas e Pesquisa Hidráulica da USC, em conformidade com a Lei de Água Potável Segura

    Palavras-chave: 975XL3BFSS; Conjunto de princípio de pressão reduzida; Dispositivo antirrefluxo; RP; 975XLBFSS; Segurança na água; RPZ; Série 900XL3, 112-975XL3BFSS, 2-975XL3BFSS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única975XL3BFSS
    • Familia de productoPressure Reducing Valves
    • Grupo de produtosPressure Reducing Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas