Publicar produtos
Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Traduzido por Google,

O conjunto de prevenção de refluxo de verificação dupla deve ser certificado conforme NSF/ANSI/CAN 61, listado na ASSE® 1015 e fornecido com válvulas gaveta de porta completa. O corpo principal e a tampa de acesso serão de ferro dúctil revestido com epóxi (ASTM A 536), o anel da sede e a válvula de retenção serão NORYL™, a haste será de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco da sede serão EPDM. As verificações devem estar acessíveis para manutenção sem remover o dispositivo da linha. O conjunto de prevenção de refluxo de verificação dupla deve ser um ZURN WILKINS Modelo 350A.

Conformidade:

  • Massachusetts aprovado
  • NSF 61
  • NSF 372
  • ASSE 1015
  • CSA B64.5
  • cUPC
  • UL 1469
  • CIP
  • NPCC

Características:

  • O Compound Check patenteado garante desempenho confiável e duradouro e características de fluxo aprimoradas
  • Instalação aprovada e compatível nas posições horizontal e vertical
  • Revestimento epóxi completo dentro e fora do corpo da válvula, eliminando a exposição à corrosão
  • O design leve e o comprimento curto garantem uma instalação fácil e compacta

Palavras-chave: Preventor de refluxo de verificação dupla, kit de reparo do preventor de refluxo zurn, peças do preventor de refluxo zurn wilkins, acoplamento ranhurado, acessórios de anteparo, refluxo wilkins 350a, válvula de retenção dupla, preventor de refluxo, proteção contra riscos, válvula de corte

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-350a
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosDouble Check Assembly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)23.75
  • Largura (polegadas)11.75
  • Profundidade (polegadas)35.12
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)192
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_94_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoReduced pressure zone valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniclassPressure Regulating Valves