O preventor de refluxo com princípio de pressão reduzida deve ser certificado conforme NSF/ANSI/CAN 61 e 372, deve ser listado na ASSE® 1013, classificado para 180° F e fornecido com válvulas de esfera de passagem completa. O corpo principal e as tampas de acesso serão de bronze com baixo teor de chumbo (ASTM B 584), o anel da sede e todos os polímeros internos serão Noryl™ e os elastômeros do disco da sede serão de silicone. As verificações devem ser orientadas em um ângulo de 45° para cima e acessíveis para manutenção sem remover a válvula de alívio ou todo o dispositivo da linha. Se instalada em ambientes internos, a instalação deverá ser fornecida com entreferro e filtro tipo “Y”. O preventor de refluxo com princípio de pressão reduzida deve ser um ZURN WILKINS modelo 975XL2.
Conformidade:
Características:
Palavras-chave: Preventor de refluxo, proteção contra riscos, Princípio de pressão reduzida, Zurn Wilkins 975XL2, Preventor de refluxo de princípio de pressão reduzida, Preventor de refluxo de pressão reduzida, válvula de alívio, válvula de retenção, conjunto de prevenção de refluxo de princípio de pressão reduzida, preventor de refluxo de zona de pressão reduzida, válvula de alívio de refluxo, válvula de alívio de pressão de refluxo, zurn 975xl2, wilkins zurn 975xl2
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |