O Conjunto de Prevenção de Refluxo do Detector de Pressão Reduzida deve ser certificado conforme NSF/ANSI 61, listado como ASSE® 1047 e fornecido com válvulas de gaveta OS e Y de passagem completa. O corpo principal e a tampa de acesso devem ser de aço inoxidável 304L, o anel de assento e a válvula de retenção devem ser de NORYL™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de assento devem ser de EPDM. As válvulas de retenção e alívio devem ser acessíveis para manutenção sem a necessidade de remover o dispositivo da linha. O Conjunto de Prevenção de Refluxo do Detector de Pressão Reduzida deve ser um ZURN WILKINS Modelo 375ASTDA.
Conformidade:
Características:
Palavras-chave: Detector de redução de pressão, Redutor de pressão de aço inoxidável, Detector de redução de pressão, Detector de redução de pressão de Zurn, Detector de redução de pressão de aço inoxidável
*O produto contém teor médio ponderado de chumbo inferior a 0,25% para superfícies molhadas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |