Publicar produtos
Wilkins 38-740 Carbonated Beverage Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 38-740 Carbonated Beverage Backflow Preventer

Traduzido por Google,

Válvula de retenção dupla com ventilação projetada para instalação em sistemas de distribuição de bebidas carbonatadas, bem como em sistemas não carbonatados, para evitar que o gás dióxido de carbono (CO ) ou água gaseificada entre em contato com a linha de abastecimento de água potável de cobre. Filtro integral para evitar que detritos incrustem as verificações.

Especificação
  • The Carbonated Beverage Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 372, rated for 150 PSI. The body and tailpiece shall be stainless steel, series 300, and the elastomers shall be Silicone and Buna Nitrile (FDA Approved). The Carbonated Beverage Backflow shall include an integral stainless steel strainer screen. The Carbonated Beverage Backflow Preventer shall be a ZURN Wilkins Model 740.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-38-740
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosSingle & Dual Check
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas