Publicar produtos
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
    Wilkins

    Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer

    Traduzido por Google,
    Ideal para uso onde são necessárias conexões sem chumbo*. Projetado para instalação em linhas de água potável para proteger o equipamento a jusante de mau funcionamento ou falha prematura devido ao acúmulo de sedimentos ou detritos.

    Certificado para NSF/ANSI 372* pelo IAPMO R&T

    *O produto contém um teor médio ponderado de chumbo inferior a 0,25% para superfícies molhadas.
    Especificação
    • The Ductile Iron “Y” type strainer shall be certified to NSF/ANSI 372, and in compliance with MIL-S-16293F Type 2. The main body and access cover shall be ductile iron ASTM A536 with an FDA approved epoxy coating inside and out. The integral
      strainer screen shall be accessible for cleaning without removing the device from the line. The Ductile Iron “Y” type strainer shall be a ZURN WILKINS Model FSC.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-fsc
    • Familia de productoWater Filters
    • Grupo de produtosStrainers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização