Publicar produtos
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*

    Traduzido por Google,
    Ideal para uso onde são necessárias conexões sem chumbo*. Recomendado para uma variedade de linhas de serviço de água, incluindo irrigação residencial e comercial, piscinas e água de torre de resfriamento. Eles também são projetados para proteger equipamentos delicados, como reguladores e preventores de refluxo, filtrando sedimentos que podem causar falhas prematuras. Atende aos requisitos da NSF/ANSI 61* *O produto contém um teor médio ponderado de chumbo inferior a 0,25% para superfícies molhadas.
    Especificação
    • The “Y” type strainer shall be a manufactured import certified to NSF/ANSI 61. The main body and cover shall be low lead cast bronze (ASTM B 806), the strainer screen shall be 20 mesh 300 series stainless steel and accessible for maintenance without removing the device from the line. The “Y” type strainer shall be a ZURN WILKINS Model SXL.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-sxl
    • Familia de productoWater Filters
    • Grupo de produtosStrainers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Material secundárioBronze
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização