Publicar produtos
Wilkins ZW204 Non-Modulating Float Valve
Wilkins

Wilkins ZW204 Non-Modulating Float Valve

Traduzido por Google,

A válvula de controle por flutuador deverá ser uma válvula globo ou angular de sede única, operada por pressão de linha e acionada por diafragma. A válvula deverá vedar por meio de uma sede resistente à corrosão e um disco de sede retangular resiliente. Essas e outras peças deverão ser substituíveis em campo; todos os serviços e ajustes serão possíveis sem a necessidade de remover a válvula da linha. O corpo principal da válvula deverá ser de ferro fundido nodular ASTM A 536. A haste da válvula básica deverá ser guiada superior e inferiormente. A válvula básica e seu sistema de controle piloto não deverão conter gaxetas ou caixas de gaxetas. O diafragma não deverá ser usado como superfície de vedação, nem pistões deverão ser usados ​​como meio de operação. Todas as superfícies ferrosas internas e externas deverão ser revestidas com um revestimento epóxi de fusão de alta qualidade, aprovado pelo FDA. A válvula deverá ser certificada pela norma NSF/ANSI 61. A válvula de controle por flutuador não modulante deverá ser um modelo ZW204 da WILKINS.

Conformidade:

  • NSFStandard61
  • ANSI/AWWA C530
  • Atende aos requisitos da NSF/ANSI/CAN 61*
    *(0,25% de teor médio ponderado de chumbo)

Características:

  • Revestimento epóxi azul, aprovado pela FDA
  • Conjunto piloto SXL tipo “Y” com filtro e acelerador (tamanhos 8” - 16”) para válvulas de isolamento 850XL
  • Flanges ANSI Classe 150
  • Tubos de cobre e conexões de latão
  • Classificação de temperatura: Água de 33°F a 140°F
  • Classificação do piloto: 300 psi máx.
Especificação
  • The Wilkins Model ZW204 Non-Modulating Float Operated Control Valve is designed to be either fully open or fully closed in response to the position of the float. The valve will accurately control the fluid level of a tank, opening at a preset low point and closing at a preset high point. The Float Pilot Valve will be set up for remote liquid level control as standard. The Float Pilot can be mounted to the control valve at additional cost.

    keywords: Level Control,Zurn Wilkins Automatic Control Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Lead-Free Law Compliance,Low-Lead-IAPMORT,MasterSpec,NSF-ANSI,Zurn Wilkins,,W204,204

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zw204
  • Familia de productoAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Grupo de produtosNon-Modulating Float Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas