Publicar produtos
Wilkins ZW4104SS Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104SS Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

Traduzido por Google,

A válvula redutora de pressão Pressure-Tru™ série ZW4104SS é certificada como válvula de controle de piso, válvula indicadora e válvula de retenção em sistemas de sprinklers automáticos, além de válvula para hidrantes de coluna d'água em sistemas Classe II. Regula a pressão tanto em condições de fluxo quanto de ausência de fluxo. A válvula possui um interruptor supervisor integrado. Adequada para uso interno e externo. A carcaça resistente a adulteração pode ser girada para facilitar a fiação. Interruptor com capacidade de 3 amperes a 125 VCA. Contatos normalmente abertos são padrão.

Conformidade:

  • Listado pela UL®
  • Certificado pela C-UL®
  • Listado pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Califórnia

Características:

  • Não ajustável em campo, configuração de fábrica apenas.
  • Interruptor supervisor instalado de fábrica
  • Rosca fêmea NPT de 1-1/2" na entrada e na saída.
  • Disponível com entrada e saída ranhuradas.


Especificação
  • keywords: Fire Protection System,Military,Commercial,Zurn Wilkins Fire Protection Control Valves,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Transportation,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Zurn Wilkins,,W4104SS,4104SS

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zw4104SS
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de produtosPressure Regulating Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniclassPressure Regulating Valves