Publicar produtos
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
    Wilkins

    Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve

    Traduzido por Google,

    A Válvula Redutora de Pressão Pressure-Tru® Série ZW5004 é listada como válvula de controle de piso, válvula indicadora e válvula de retenção em sistemas de sprinklers automáticos. Também é listada como válvula de tubo vertical para sistemas CLASSE I e CLASSE III. A válvula regula a pressão em condições de FLUXO e SEM FLUXO e pode ser ajustada em campo com facilidade graças ao seu design de baixo torque. Os ajustes exigem apenas 9 ft lb de torque. O perfil compacto se adapta a espaços mais apertados, enquanto o volante maior opera sem problemas. A Série ZW5004 oferece desempenho de vazão ideal, tornando-a ideal para qualquer aplicação, seja ela nova ou reformada.

    Conformidade:

    Listado pela UL®, listado pela C-UL®

    Características:

    • Tamanhos: 2 1/2”
    • Pressão máxima de entrada 400 psi
    • Conexão final (FNPT) ANSI B1.20.1
    • (Sulcado) AWWA C606
    • Entrada e saída com derivação e plugues de fábrica ou de campo para manômetro (ambos os lados). Contato de interruptor de supervisão integral com classificação de 3 amperes a 125 VCA e tampa à prova de violação.

      Palavras-chave: Válvula de controle de piso ajustável em campo, válvula de controle de piso reguladora de pressão, válvula de controle de piso redutora de pressão, válvulas de incêndio, proteção contra incêndio, soluções de proteção contra incêndio, Pressure Tru®, válvula de retenção, válvula de retenção de bomba de depósito, válvula de retenção de PVC, válvula de retenção de PVC, válvula de retenção de compressor, 2 válvulas de retenção, válvula de retenção dupla, válvula de retenção em linha, válvula de retenção hidráulica, 2 válvulas de retenção de PVC, válvula de retenção de esgoto, chave de torque baixo, sistemas de sprinklers automáticos, motor de alto torque e baixa rotação, conjunto de válvula de controle de piso

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicazurn-zw5004
      • Familia de productoPressure Regulating Valves
      • Grupo de produtosFire Protection Pressure Reducing Floor Control Valve
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-09-02
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalBronze
      • Concebido emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
      • Classificação IFCVálvula
      • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_94_72
      • Uniclass 2015 DescriçãoReduced pressure zone valves
      • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
      • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
      • Número OmniClass23-27 31 47
      • Título OmniclassPressure Regulating Valves