Publicar produtos
Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor
Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor
Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor
    Wilkins

    Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor

    Traduzido por Google,

    O Conjunto de Prevenção de Refluxo com Princípio de Pressão Reduzida deve ser certificado conforme NSF/ANSI 61, listado como ASSE® 1013 e fornecido com válvulas de gaveta de passagem completa. O corpo principal e a tampa de acesso devem ser de ferro dúctil com revestimento em epóxi (ASTM A 536), o anel de assento e a válvula de retenção devem ser de NORYL™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de assento devem ser de EPDM. As válvulas de retenção e alívio devem ser acessíveis para manutenção sem a remoção do dispositivo da linha. O Conjunto de Prevenção de Refluxo com Princípio de Pressão Reduzida deve ser um modelo WILKINS 375W1.

    Conformidade:

    • Norma NSF 61
    • CSA B64.4
    • cUPC
    • Listado pela UL
    • Aprovação da USC confirmada

    Características:

    • Monitore o volume e a pressão de descarga em qualquer lugar do seu edifício
    • Receba alertas em tempo real
    • Gerenciar tarefas de manutenção
    • Receba insights sobre seus dados
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn_375W1
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosReduced Pressure Principle Assembly, Connected
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas