Publicar produtos
WINDSOR Door Double Casement Signature

WINDSOR Door Double Casement Signature

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Assinatura de caixilho duplo da porta WINDSOR
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWINDSOR_Door_Double_Casement_Signature
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de produtosDouble Casement
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2020
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir

Disponibilidade da região

Ásia