Publicar produtos
WINDSOR Door Single Casement Mark-II

WINDSOR Door Single Casement Mark-II

Traduzido por Google,
WINDSOR Porta Simples Marca-II
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWINDSOR_Door_Single_Casement_Mark-II
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de produtosSingle Casement
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2040
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir

Disponibilidade da região

Ásia