Publicar produtos
WINDSOR Door Single Casement Signature

WINDSOR Door Single Casement Signature

Traduzido por Google,
Assinatura de Caixilharia Única da Porta WINDSOR
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWINDSOR_Door_Single_Casement_Signature
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de produtosSingle Casement
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2020
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir

Disponibilidade da região

Ásia