Publicar produtos
EI1 240 fire-resistant sectional door
EI1 240 fire-resistant sectional door
EI1 240 fire-resistant sectional door
EI1 240 fire-resistant sectional door
    Winlock

    EI1 240 fire-resistant sectional door

    Traduzido por Google,

    Nossas portas seccionais corta-fogo Winlock oferecem proteção confiável contra incêndio por 60 a 240 minutos, em total conformidade com as normas europeias. Elas são projetadas para aplicações industriais e comerciais onde o compartimentamento contra incêndio é crucial para a segurança e a continuidade operacional.

    Cada porta corta-fogo é fabricada sob medida, combinando durabilidade com operação intuitiva, estando disponível nas versões manual e automática. Uma ampla gama de acabamentos e cores garante integração perfeita com qualquer estilo arquitetônico. As portas corta-fogo Winlock são adequadas para diversos setores, incluindo instalações de produção industrial, centros de logística e distribuição, ambientes comerciais e de varejo, além de edifícios públicos ou infraestrutura crítica onde se aplicam normas rigorosas de segurança contra incêndio.

    Especificação
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 240, EI2 240, EW 240, E 240
      • Maximum width: 7,440 mm
      • Maximum height 7,227 mm
      • Maximum surface area: 35.85 m²

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaei1-240-fire-resistant-sectional-door
    • Familia de productoFire resistant
    • Grupo de produtosEi1 240
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003535
    • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Título OmniclassFire Rated Overhead Doors

    Disponibilidade da região

    Europa