Publicar produtos
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant sectional door with luiquid barrier and windows OPTILOCK LIQUIDLOCK

    Traduzido por Google,

    Esta persiana seccional industrial resistente ao fogo, com visor integrado também resistente ao fogo, é ideal para aplicações onde a segurança contra incêndio e a inspeção visual são igualmente importantes. O vidro laminado é composto por múltiplas lâminas e camadas intermediárias intumescentes que se expandem com o calor. O envidraçamento possui classificação EI, proporcionando proteção bidirecional contra incêndio. Tem uma espessura total de 54 mm, com transmissão de luz de 75% e reflexão de luz de 7%.

    Em caso de incêndio, as camadas intermediárias transformam-se em escudos rígidos e opacos que bloqueiam as chamas, limitam a transferência de calor através do vidro e reduzem o aumento da temperatura no lado protegido do vidro.

    Essa solução específica é ideal para ambientes onde a proteção contra incêndio e o monitoramento de processos devem funcionar em conjunto, como áreas de armazenamento de ADR, salas de armazenamento de baterias, zonas ATEX, salas limpas e instalações de reciclagem.

    Esta versão também está equipada com uma barreira líquida projetada para coletar água de combate a incêndio e líquidos perigosos para esta aplicação específica. Isso nos permite isolar completamente um local ou áreas específicas, garantindo que estejam estanques a líquidos sem impedir a circulação diária de pessoal e veículos.

    As barreiras são perfeitamente integradas aos nossos portões e portas e fecham automaticamente quando um vazamento ou incêndio é detectado. Durante as operações de combate a incêndio, essas barreiras impedem eficazmente que a água contaminada ou substâncias perigosas utilizadas no combate ao incêndio causem danos ao meio ambiente, bem como às áreas e edifícios adjacentes.

    Em conformidade com as normas VLAREM II, todas as instalações classificadas como tal devem possuir um sistema de retenção de água para combate a incêndios.

    Especificação
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
        • Glass classification standard: EN 14449:2005 + AC:2005
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60 (up to Ei1 240 possible with other products in our cataloque)

      • Glass thickness: 54 mm
      • Maximum glass dimension: 450 x 450 mm
      • Maximum clear view area: 350 x 350 mm
      • Barrier height: Minimum 350 - 1000 mm
      • Water retention: 0.162 L/m/h
      • Surface finish (bottom panel): Stainless Steel / Inox cladding
      • Application: Extinguishing water containment / Hazardous substances

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, and more.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaei1-60-fire-resistant-sectional-door-with-luiquid-barrier-and-windows-optilock-liquidlock
    • Familia de productoFire resistant
    • Grupo de produtosEi1 60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003535
    • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Título OmniclassFire Rated Overhead Doors

    Disponibilidade da região

    Europa