Publicar produtos
EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK

    Traduzido por Google,

    Esta persiana seccional industrial resistente ao fogo, com visor integrado também resistente ao fogo, é ideal para aplicações onde a segurança contra incêndio e a inspeção visual são igualmente importantes. O vidro laminado é composto por múltiplas lâminas e camadas intermediárias intumescentes que se expandem com o calor. O envidraçamento possui classificação EI, proporcionando proteção bidirecional contra incêndio. Tem uma espessura total de 54 mm, com transmissão de luz de 75% e reflexão de luz de 7%.

    Em caso de incêndio, as camadas intermediárias transformam-se em escudos rígidos e opacos que bloqueiam as chamas, limitam a transferência de calor através do vidro e reduzem o aumento da temperatura no lado protegido do vidro.

    Essa solução específica é ideal para ambientes onde a proteção contra incêndio e o monitoramento de processos devem funcionar em conjunto, como áreas de armazenamento de ADR, salas de armazenamento de baterias, zonas ATEX, salas limpas e instalações de reciclagem.

    Especificação
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
        • Glass classification standard: EN 14449:2005 + AC:2005
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60 (up to Ei1 240 possible with other products in our cataloque)

      • Glass thickness: 54 mm
      • Maximum glass dimension: 450 x 450 mm
      • Maximum clear view area: 350 x 350 mm

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaei1-60-fire-resistant-sectional-door-with-windows-optilock
    • Familia de productoFire resistant
    • Grupo de produtosEi1 60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003535
    • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Título OmniclassFire Rated Overhead Doors

    Disponibilidade da região

    Europa