Publicar produtos
RC3 burglary-resistant sectional door
RC3 burglary-resistant sectional door
RC3 burglary-resistant sectional door
    Winlock

    RC3 burglary-resistant sectional door

    Traduzido por Google,

    Nessa configuração, nossas portas seccionais industriais são construídas com uma estrutura reforçada e aprimorada, proporcionando excepcional resistência a arrombamentos . Dependendo do nível de segurança exigido, essas portas também estão disponíveis nas classes de alta resistência RC4 e RC5.

    Esta solução oferece proteção confiável contra tentativas de arrombamento direcionadas e profissionais , tornando-a adequada para qualquer perfil de risco. Além disso, pode ser facilmente integrada a outros aplicativos Winlock, oferecendo um pacote completo de segurança e funcionalidade.

    O Safe Lock comprova seu valor diariamente em ambientes de alta segurança e missão crítica, incluindo:

    • Infraestrutura de defesa
    • Aeroportos e instalações de aviação
    • Centros de dados de alta segurança
    • Centros de dados de alta segurança
    • Indústria farmacêutica
    • Centros logísticos e de distribuição
    • Edifícios governamentais e infraestrutura crítica
    Especificação
      • Resistance class: RC3
      • Attack level: Average
      • Static load test (EN1628): 600 kg
      • Test duration: 20 min
      • Dynamic load (EN1629)*: 450 mm (50kg)
      • CE marking in accordance with EN 1628, EN 1629, EN 1630

      Available and compatible with other options including Fire-resistants, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarc3-burglary-resistant-sectional-door
    • Familia de productoSAFE_LOCK
    • Grupo de produtosRC3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19 21 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Composite Doors

    Disponibilidade da região

    Europa