Publicar produtos
RC5 burglary-resistant sectional door
RC5 burglary-resistant sectional door
    Winlock

    RC5 burglary-resistant sectional door

    Traduzido por Google,

    Nessa configuração, nossas portas seccionais industriais são construídas com uma estrutura reforçada e aprimorada, proporcionando excepcional resistência a arrombamentos . Dependendo do nível de segurança exigido, essas portas estão disponíveis nas classes de alta resistência RC4 e RC5, e em breve serão ampliadas com as classes RC3 e RC6.

    Esta solução oferece proteção confiável contra tentativas de arrombamento direcionadas e profissionais , tornando-a adequada para qualquer perfil de risco. Além disso, pode ser facilmente integrada a outros aplicativos Winlock, oferecendo um pacote completo de segurança e funcionalidade.

    O Safe Lock comprova seu valor diariamente em ambientes de alta segurança e missão crítica, incluindo:

    • Infraestrutura de defesa
    • Aeroportos e instalações de aviação
    • Centros de dados de alta segurança
    • Centros de dados de alta segurança
    • Indústria farmacêutica
    • Centros logísticos e de distribuição
    • Edifícios governamentais e infraestrutura crítica
    Especificação
    • Test-Standard:

      • EN 1628: 1500kg
      • EN 1629: NA
      • EN 1630: 15/40min
      • Classification standard: EN 1627
      • Performance: Class 5

      Available and compatible with other options including Fire-resistants, ATEX, liquidbarrier, and more.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarc5-burglary-resistant-sectional-door
    • Familia de productoSAFE_LOCK
    • Grupo de produtosRC5
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19 21 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Composite Doors

    Disponibilidade da região

    Europa