Publicar produtos
Series 440 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 440 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width

Traduzido por Google,
Um novo conceito em melhor segurança está agora à vista: Visifold Series 440 da Woodfold, portas transparentes de segurança comercial e de varejo. Feita sob medida com painéis acrílicos para serviço pesado e nosso exclusivo sistema de dobradiças de aço, esta série ajuda a reduzir o ruído e a poeira irritantes, proporcionando uma sensação de abertura bem-vinda. Projetadas para apresentar uma entrada convidativa para ambientes de varejo e hospitalidade com necessidades de segurança moderadas, nossas portas da Série 440 também servem como um toque decorativo exclusivo e podem ser trabalhadas para incorporar painéis de acrílico com aqueles feitos de madeira ou Vinyl-Lam.

especificações do produto

  • Painéis: Painéis acrílicos (transparentes transparentes ou bronze) inseridos em canais laterais de alumínio (transparente, bronze, dourado, areia ou branco) produzindo 4-1/4" de largura total.
  • Conectores de painel: Conectores de painel de vinil flexíveis coordenados por cores para canais laterais
  • Pista: 1-1/8" x 1" alumínio, bronze escuro, acabamento claro ou dourado; opção curvilínea disponível
  • Rodas: Rodas de nylon em eixos de aço com rolamento de esferas fornecido como padrão
  • Poste de chumbo: alumínio de 3/4" x 2--3/4", coordenado por cores para os canais laterais
  • Trava: Deadlatch com thumbturn nos dois lados; outras opções disponíveis
  • Moldagem do batente: alumínio de 1" de largura x 3/8" de profundidade
  • Punho: PVC moldado com reentrância para os dedos
  • Largura: Feito sob encomenda para qualquer largura
  • Altura: Até 10' 1"
  • Espaço de empilhamento: 1 1/4" por pé mais 2 3/4" para o poste principal
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawoodfold-440
  • Familia de productoAccordion Folding Doors
  • Grupo de produtosSeries 440
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 35 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
  • Número OmniClass23-15 11 17 15
  • Título OmniclassAccordion Folding Partitions