Publicar produtos
Series 640 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 640 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
O tempo era, aumentar a segurança de uma área ou sala significava se contentar com uma porta ou recinto maçante e menos convidativo. Não mais. A Alumifold Series 640 da Woodfold é a escolha ideal para uma variedade de instalações que exigem não apenas resistência, não apenas funcionalidade, mas também uma aparência elegante e simplificada. Esta série incorpora a operação suave do exclusivo sistema de dobradiças de aço da Woodfold para garantir uma operação suave e resistência e durabilidade excepcionais. Opções de design como painéis de alumínio maciço ou perfurado em acabamentos bronze, dourado ou transparente (prata) proporcionam a privacidade e a segurança que você procura com beleza atraente.

especificações do produto

  • Painéis: alumínio maciço ou perfurado de 4-1/4" de largura em bronze, claro (prata) ou ouro
  • Conectores de painel: vinil flexível coordenado por cores para painéis
  • Pista: 1-1/8" x 1" alumínio, bronze escuro, acabamento claro (prata) ou dourado; opção curvilínea disponível
  • Rodas: Rodas de nylon em eixos de aço com rolamentos de esferas fornecidos como padrão.
  • Poste de chumbo: cor de 3/4" x 2-3/4" coordenada aos conectores do painel
  • Moldagem do batente: alumínio de 1" de largura x 3/8" de profundidade
  • Trava: Deadlatch com thumbturn dois lados; outras opções disponíveis
  • Puxadores: PVC moldado com reentrância para os dedos
  • Largura: Sem limitação
  • Altura: Bronze e ouro até 8'1"; clear até 10'1"
  • Espaço de empilhamento: 1-1/4" por pé mais 2-3/4" para poste principal
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawoodfold-640
  • Familia de productoAccordion Folding Doors
  • Grupo de produtosSeries 640
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 35 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
  • Número OmniClass23-15 11 17 15
  • Título OmniclassAccordion Folding Partitions

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States