Publicar produtos
All-glass door - Burgos
All-glass door - Burgos

    All-glass door - Burgos

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Práticas e bonitas – as nossas portas de sótão podem ser ambas. E eles nem precisam se esforçar muito para isso. Dê aos seus espaços um toque arejado e leve de charme industrial.

    Com uma porta de loft, você pode criar uma transição coerente entre duas áreas de estar diferentes. Separados, mas conectados. Claro e moderno, e definitivamente tudo menos chato. Nós prometemos. Marque a sua casa com as nossas portas de sótão que não impõem, mas que se adaptam harmoniosamente.

    Do jeito que você gosta.

    Especificação
    • Simple green glass has a distinct green hue, which alters the light effect and is also noticeable as a clear discoloration in the glass surface. The brighter, whiter, and clearer the interior design, the more disturbing this discoloration is. Even against a plain white wall, the difference is clearly visible. White glass doors from WUNDERWERK est. 1964, on the other hand, remain color-neutral and allow more light to pass through.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaall-glass-door-burgos
    • Familia de productoDoor leave
    • Grupo de produtosAll-glass door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores

    Disponibilidade da região

    Europa