Publicar produtos
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
    Jansen AG

    JANSEN Art'15 50 door

    Traduzido por Google,

    A largura frontal extremamente reduzida do JANSEN Art'15 50, o novo sistema de perfis de aço não isolados da Jansen, permite um design exclusivo, enquanto o aço garante uma longa vida útil. Dessa forma, o JANSEN Art'15 50 atende não apenas às exigências de design de arquitetos ambiciosos, mas também às altas expectativas de clientes exigentes em termos de design e funcionalidade. As portas e divisórias JANSEN Art'15 50 separam o hall de entrada da sala de estar, a cozinha da sala de jantar ou o escritório da sala de estar, sem comprometer a amplitude do espaço. O sistema de perfis de aço extremamente estreitos e altamente resistentes garante sempre construções duráveis ​​e extremamente estáveis ​​em uma estrutura de perfil fino incomparável.

    Especificação
    • 01-02-01-02

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Art15_door
    • Familia de productoUninsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-20
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003535
    • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniclassSteel Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors